TPS54821EVM-049

Evaluierungsmodul für TPS54821 Synchron-Abwärtswandler

TPS54821EVM-049

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS54821EVM-049 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The EVM accepts an 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 8A. Terminal blocks are provided for input and output voltages. Additional test points and jumper locations are also provided.

Merkmale
  • Integrated 26 / 19mOhm MOSFETs
  • Split Power Rail: 1.6V to 17V
  • 0.6V Voltage Reference With +/- 1% Accuracy
  • 200kHz to 1.6MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Low 2uA Shutdown Quiescent Current
  • Monotonic Start-Up into Pre-biased Outputs
  • Overcurrent Protection for Both MOSFETs with Hiccup Mode for Severe Fault Conditions
  • Thermal and Overvoltage Transient Protection
DC/DC-Wandler
TPS54821 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 8 A, mit Hiccup-Strombegrenzungsmodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54821EVM-049 — Evaluierungsmodul für TPS54821 Synchron-Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54821EVM-049 Evaluierungsmodul für TPS54821 Synchron-Abwärtswandler

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54821 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 8 A, mit Hiccup-Strombegrenzungsmodus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54821EVM-049 Evaluierungsmodul für TPS54821 Synchron-Abwärtswandler

TPS54821 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54821 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 8 A, mit Hiccup-Strombegrenzungsmodus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54821EVM-049 Evaluierungsmodul für TPS54821 Synchron-Abwärtswandler
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54821 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2021
Zertifikat TPS54821EVM-049 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos