TPS548A28EVM

15-A-DC/DC-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit 0,6 Vref und internem 3-V-LDO

TPS548A28EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS548A28EVM ist ein synchroner D-CAP3-Abwärtswandler, der für einen Ausgangsstrom von bis zu 15 A ausgelegt ist, mit einem Evaluierungsmodul (EVM) zur Demonstration des geringen Platzbedarfs auf der Leiterplatte, der bei der Entwicklung mit dem TPS548A28-Baustein erreicht werden kann. Der TPS548A28 verfügt über integrierte Higside- und Low-Side-MOSFETs.

Merkmale
  • D-CAP3nbsp;Steuermodus mit schneller Lastsprungantwort
  • Unterstützt alle keramischen Ausgangskondensatoren
  • Auto-Skipping für hohe Effizienz bei geringer Last
  • Differenzielle Fernabfrage für hohe Ausgabegenauigkeit
Halbleiter
TPS548A28 2,7-V- bis 16-V-, 15-A-Synchron-Abwärtswandler mit Fernerfassung und 3-V-LDO TPS54JA20 2,7 V bis 16 V-Eingang, 12 A, -Synchron-Abwärtswandler mit Fernerfassung und Latch-Off-Strombegrenzu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS548A28EVM-023 — 15-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.6 Vref and internal 3-V LDO

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS548A28EVM-023 15-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.6 Vref and internal 3-V LDO
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
* EVM User's guide TPS548A28EVM User's Guide PDF | HTML 27.03.2020
Zertifikat TPS548A28EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 26.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos