TPS548B27EVM

TPS548B27-Evaluierungsmodul: DC-DC-Abwärtswandler, 20 A, mit 0,6 Vref und internem LDO, 3 V

TPS548B27EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Ein synchroner D-CAP3-Abwärtswandler, der für einen Ausgangsstrom von bis zu 20nbsp;A ausgelegt ist, mit einem Evaluierungsmodul zur Demonstration des geringen Platzbedarfs auf der Leiterplatte, der bei der Entwicklung mit diesem Baustein erreicht werden kann. Integrierte High-Side- und Low-Side-Mosfets.

Merkmale
  • D-CAP3nbsp;Steuermodus mit schneller Lastsprungantwort
  • Unterstützt alle keramischen Ausgangskondensatoren
  • Auto-Skipping für hohe Effizienz bei geringer Last
  • Differenzielle Fernabfrage für hohe Ausgabegenauigkeit
  • 0,5-mm-Stiftabstand
DC/DC-Wandler
TPS548B27 Synchroner 20-A-Abwärtswandler (2,7 V bis 16 V) mit differentieller Fernerfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS548B27EVM-162 — TPS548B27 evaluation module 20-A DC-DC buck converter with 0.6 Vref and internal 3-V LDO

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS548B27EVM-162 TPS548B27 evaluation module 20-A DC-DC buck converter with 0.6 Vref and internal 3-V LDO

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS548B27EVM-162 20-A, Buck Converter Evaluation Module User Guide PDF | HTML 19.07.2021
Zertifikat TPS548B27EVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC) 14.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos