TPS54J061EVM

TPS54J061EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS54J061EVM-067 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS54J061. Der TPS54J061 ist ein synchroner Abwärtswandler, der beide Leistungs-MOSFETs integriert, um die Größe der Lösung zu minimieren und einen hohen Wirkungsgrad bei Volllast zu erzielen. Der TPS54J061 verwendet eine DCAP3-Regelung, um ein schnelles Einschwingverhalten bei einem Lastsprung zu erreichen. Ein Jumper kann verwendet werden, um zwischen drei Schaltfrequenzoptionen und zwischen automatischem Überspringen des Eco-Modus für einen verbesserten Wirkungsgrad bei geringer Last oder erzwungenem Continuous Conduction Mode zu wählen.

Merkmale
  • 4-V bis 16-V Eingangsspannung, 12-V nominal
  • 1,8-V-Ausgang bei 6 A
  • Jumper zur Auswahl der Schaltfrequenz von 600 kHz, 1100 kHz oder 2 MHz
  • Jumper zur Auswahl zwischen automatischem Überspringen des Eco-Modus für Effizienz bei geringer Last oder erzwungenen Continuous Conduction Mode
  • Prüfpunkt zur Bereitstellung einer externen Vorspannung für den VCC-Pin zur Versorgung der 3,3-V-Eingangsspannung (Anweisungen siehe TPS54J061EVM-Benutzerhandbuch)
DC/DC-Wandler
TPS54J061 — Synchroner 6-A-Abwärtswandler mit 4 bis 16 V Eingangsspannung, 600 mV Referenzspannung und Dauerkurz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54J061EVM-067 — 2.7-V to 16-V, 6-A, step-down converter evaluation board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54J061EVM-067 — 2.7-V to 16-V, 6-A, step-down converter evaluation board
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
* EVM User's guide TPS54J06x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 07.05.2021
Zertifikat TPS54J061EVM-067 EU Declaration of Conformity (DoC) 18.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos