TPS54JA20EVM

TPS54JA20EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS54JA20EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS54JA20. Der TPS54JA20 ist ein synchroner D-CAP3-Abwärtswandler, der für einen Ausgangsstrom von bis zu 12 A ausgelegt ist, mit einem Evaluierungsmodul zur Demonstration des geringen Platzbedarfs auf der Leiterplatte, der bei der Entwicklung mit diesem Baustein erreicht werden kann. Integrierte High-Side- und Low-Side-Mosfets.

Merkmale
  • D-CAP3nbsp;Steuermodus mit schneller Lastsprungantwort
  • Unterstützt alle keramischen Ausgangskondensatoren
  • Auto-Skipping für hohe Effizienz bei geringer Last
  • Differenzielle Fernabfrage für hohe Ausgabegenauigkeit
DC/DC-Wandler
TPS54JA20 — 2,7 V bis 16 V-Eingang, 12 A, -Synchron-Abwärtswandler mit Fernerfassung und Latch-Off-Strombegrenzu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54JA20EVM-023 — 12-A-DC/DC-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit 0,9 Vref und internem 3-V-LDO

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54JA20EVM-023 — 12-A-DC/DC-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit 0,9 Vref und internem 3-V-LDO
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
* EVM User's guide Using the TPS54JA20EVM-023 12-A, Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) 06.05.2020
Zertifikat TPS54JA20EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 24.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos