TPS55010EVM-009

TPS55010EVM-009

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS55010EVM-009 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55010 Isolated DC/DC Converter with Integrated FETs. The TPS55010EVM-009 uses fixed frequency current mode control and a half bridge power stage with primary side feedback to regulate the output voltage for power levels up to 2W.

Merkmale
  • Isolated Flybuck Topology
  • Primary Side Feedback
  • 100 kHz to 2000 kHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start
  • Adjustable Input Voltage UVLO
  • Open Drain Fault Output
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Thermal Shutdown Protection
  • 3mm×3mm 16-Pin QFN Package
AC/DC-Controller
TPS55010 2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS55010EVM-009 — Evaluation Module for 2.95V to 6V Input, 200mA Isolated DC/DC Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS55010EVM-009 Evaluation Module for 2.95V to 6V Input, 200mA Isolated DC/DC Converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLVC363 — Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
TPS55010 2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS55010EVM-009 Evaluierungsmodul für isolierten DC/DC-Wandler mit 2,95 V bis 6 V-Eingang und 200 mA

SLVC363 Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2014
Produkte
AC/DC-Controller
TPS55010 2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS55010EVM-009 Evaluierungsmodul für isolierten DC/DC-Wandler mit 2,95 V bis 6 V-Eingang und 200 mA

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc363 or www.ti.com/lit/xx/slvc363a/slvc363a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC363. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS55010EVM-009, Low-Power, Isolated Fly-Buck(TM) Converter (Rev. B) 30.07.2018
Zertifikat TPS55010EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos