TPS552852EVM

TPS552852EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS552852EVM unterstützt Sie bei der Evaluierung des Verhaltens und der Leistung des TPS552852 bei verschiedenen Eingangsspannungen, Ausgangsspannungen und Lastbedingungen. Dieses EVM ist für Anwendungen mit 2,4 V bis 22 V Eingangsspannung und 12 V Ausgangsspannung ausgelegt. Dieses EVM verfügt über Testpunkte für Vin, Vout, SW1, SW2, VCC, und Bode-Diagrammtest sowie einen Jumper zum Einstellen des Niedriglastmodus und PG-Funktion.

Merkmale
  • Großer Ein- und Ausgangsspannungsbereich
  • ±1 % Genauigkeit der Referenzspannung
  • Programmierbare Ausgangsstrombegrenzung
  • Hoher Wirkungsgrad über gesamten Lastbereich
  • Externes einstellbares Kompensationsnetzwerk
  • Umfassender Schutz
DC/DC-Wandler
TPS552852 — Abwärts-/Aufwärtswandler, 22 V, 8 A TPS55285A — Abwärts-/Aufwärtswandler mit I2C-Schnittstelle, 22 V, 8 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS552852EVM-199 — TPS552852 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS552852EVM-199 — TPS552852 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS552852EVM-199-DOC-CERT — TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS552852EVM — TPS552852 – Evaluierungsmodul

TPS552852EVM-199-DOC-CERT — TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS552852EVM — TPS552852 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

[TPS552852EVM-199] EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TPS552852EVM TPS552852 Buck-Boost Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 25.03.2026
Zertifikat TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos