TPS55285EVM

TPS55285EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS55285-053 demonstriert die Merkmale und die Funktionalität des TPS55285-Bausteins. Dieser ist ein hochleistungsfähiger, hocheffizienter synchroner Abwärts-/Aufwärtswandler mit I²C-Schnittstelle. Der TPS55285 verifiziert außerdem den sicheren Betrieb mit einer optionalen Ausgangsstrombegrenzung und einem Hiccup-Modus-Schutz bei anhaltenden Überlastbedingungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 22 V
  • Ausgangsspannung: 0,8 bis 22 V
  • Durchschnittliche Induktorstrombegrenzung von 8 A
  • Einstellbare Schaltfrequenz von 400 kHz, 800 kHz, 1,6 MHz und 2,2 MHz
  • I²C-Schnittstelle
DC/DC-Wandler
TPS55285 — 8A-Abwärts-/Aufwärtswandler mit I²C-Schnittstelle, 22V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS55285EVM-053 — TPS55285 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS55285A — Abwärts-/Aufwärtswandler mit I2C-Schnittstelle, 22 V, 8 A
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS55285EVM-053 — TPS55285 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS55285A — Abwärts-/Aufwärtswandler mit I2C-Schnittstelle, 22 V, 8 A
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
* EVM User's guide TPS55285EVM-053 Evaluation Module PDF | HTML 19.02.2025
Zertifikat TPS55285EVM-053 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 12.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos