TPS552872EVM

TPS552872EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS552872EVM-029 enthält vier MOSFET-Schalter und ist ein kompakter Baustein für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit dem TPS552872, einem leistungsstarken und hocheffizienten synchronen Abwärts-/Aufwärtswandler, der für die Umwandlung von Batterie- oder Adapterspannung in Stromversorgungsschienen optimiert ist.

Merkmale
  • Großer Ein- und Ausgangsspannungsbereich
  • Umfangreiche Schutzfunktionen
  • Kleine Lösungsgröße
  • Benutzerflexibilität bei der Optimierung der Schleifenkompensation
  • Programmierbarer PFM- oder FPWM-Betrieb bei geringer Last
  • Einstellbare Ausgangsstrombegrenzung
  • Optional programmierbare Frequenzspreizung
  • Einstellbare Ausgangsspannungskompensation bei Spannungsabfall über das Kabel
DC/DC-Wandler
TPS552872 — Vollständig integrierter Abwärts-/Aufwärtswandler, 36 V, 4 A TPS552872-Q1 — Vollständig integrierter Abwärts-/Aufwärtswandler, 36 V, 4 A (Automobilindustrie)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS552872EVM-029 — TPS552872 Evaluierungsmodul für Abwärts-/Aufwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS552872EVM-029 — TPS552872 Evaluierungsmodul für Abwärts-/Aufwärtswandler
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
* EVM User's guide TPS552872EVM-029, TPS552872, TPS552872-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 31.07.2023
Zertifikat TPS552872EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 20.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos