TPS55287Q1EVM

TPS55287Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM enthält den Baustein TPS55287-Q1, bei dem es sich um einen hochleistungsfähigen, hocheffizienten synchronen Abwärts-/Aufwärtswandler handelt, der vier MOSFETs integriert. Der TPS55287-Q1 ist für die Umwandlung von Batteriespannung oder Adapterspannung in Stromversorgungsschienen optimiert. Der TPS55287-Q1 verwendet eine I2C-Schnittstelle für die flexible Parametrierung des Wandlers.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3,0 V bis 36 V
  • Ausgangsspannungsbereich: bis zu 22 V
  • Durchschnittliche Induktorstrombegrenzung von 4 A
  • Einstellbare Schaltfrequenz: 200 kHz bis 2,2 MHz
  • I²C-Schnittstelle
DC/DC-Wandler
TPS55287 — 4A-Abwärts-/Aufwärtswandler mit I²C-Schnittstelle, 36V TPS55287-Q1 — 4A-Abwärts-/Aufwärtswandler mit I²C-Schnittstelle, 36 V, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS55287Q1EVM-085 — TPS55287-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS55287Q1EVM-085 — TPS55287-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS55287Q1EVM-085, TPS55287-Q1 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 31.07.2024
Zertifikat TPS55287Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos