TPS552882EVM-400KHZ

TPS552882EVM-400KHZ

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS552882 ist ein synchroner Abwärts-/Aufwärtswandler, welcher für die Umwandlung von Batteriespannung oder Adapterspannung von Stromversorgungsschienen optimiert ist. Der TPS552882 integriert zwei 16-A-MOSFETs des Aufwärtsstrangs, um so eine ausgewogene Kombination aus Lösungsgröße und Wirkungsgrad für USB Power Delivery (USB PD)-Anwendungen zu bieten. Der TPS552882 kann bis zu 36 V Eingangsspannung liefern. Im Abwärtsmodus kann er 15 A abgeben. Im Aufwärtsmodus liefert der Baustein 100 W bei 8 V Eingangsspannung und 60 W bei 5 V Eingangsspannung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,7 V bis 36 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 0,8 V bis 21,26 V
  • Wirkungsgrad bis zu 97 % bei VIN = 12 V, VOUT = 20 V und IOUT = 3 A
  • Verstellbare Schaltfrequenz (200 kHz bis 2,4 MHz)
  • Programmierbare Ausgangsstrombegrenzung
DC/DC-Wandler
TPS552882 — 36-V-, 16-A-Abwärts-/Aufwärtswandler TPS552882-Q1 — 36 V, 16 A, Abwärts/Aufwärts-Wandler, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS552882EVM-400K — TPS552882 400 kHz operating frequency, non-I2C buck-boost converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS552882EVM-400K — TPS552882 400 kHz operating frequency, non-I2C buck-boost converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS552882EVM-400kHz Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 24.11.2020
Zertifikat TPS552882EVM-400kHz EU Declaration of Conformity (DoC) 14.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos