TPS55289EVM

TPS55289EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS55289 ist ein synchroner Abwärts-/Aufwärtswandler, der für die Umwandlung von Batteriespannung oder Adapterspannung von Stromversorgungsschienen optimiert ist. Der TPS55289 integriert vier MOSFET-Schalter und stellt eine kompakte Lösung für USB-Stromversorgungs- (USB PD-) Anwendungen bereit.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3,0 V bis 30 V
  • Ausgangsspannungsbereich: bis zu 22 V
  • Durchschnittliche Induktorstrombegrenzung von 8 A
  • Einstellbare Schaltfrequenz: 200 kHz bis 2,4 MHz
  • I²C-Schnittstelle
DC/DC-Wandler
TPS55289 — 8-A-Abwärts-/Aufwärtswandler mit I²C-Schnittstelle, 30 V TPS55289-Q1 — AEC-Q100-qualifizierter, vollintegrierter 8-A-Aufwärtswandler (36 V) mit I²C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS55289EVM-093 — TPS55289 Evaluierungsmodul für 36 V, 8 A/4 A, vollständig integrierter I²C-Abwärts-/Aufwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS55289EVM-093 — TPS55289 Evaluierungsmodul für 36 V, 8 A/4 A, vollständig integrierter I²C-Abwärts-/Aufwärtswandler
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
* EVM User's guide TPS55289 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 23.03.2022
Zertifikat TPS55289EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos