TPS55289Q1EVM

TPS55289Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Evaluierungsmodul enthält den Baustein TPS55289-Q1, bei dem es sich um einen hochleistungsfähigen, hocheffizienten synchronen Abwärts-/Aufwärtswandler handelt, der vier MOSFETs integriert. Der TPS55289-Q1 ist für die Umwandlung von Batteriespannung oder Adapterspannung in Stromversorgungsschienen optimiert. Der TPS55289-Q1 verwendet eine I²C-Schnittstelle für die flexible Parametrierung des Wandlers.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3,0 V bis 36 V
  • Ausgangsspannungsbereich: bis zu 22 V
  • Durchschnittliche Induktorstrombegrenzung von 4 A
  • Einstellbare Schaltfrequenz: 200 kHz bis 2,2 MHz
  • I²C-Schnittstelle
DC/DC-Wandler
TPS55189-Q1 — 8 A-Abwärts-/Aufwärtswandler mit I²C-Schnittstelle, 27 V, für die Automobilindustrie TPS55289-Q1 — AEC-Q100-qualifizierter, vollintegrierter 8-A-Aufwärtswandler (36 V) mit I²C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS55289Q1EVM-011 — TPS55289-Q1-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS55289Q1EVM-011 — TPS55289-Q1-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS55289Q1EVM-011 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 04.12.2023
Zertifikat TPS55289Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 08.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos