TPS55330EVM-017

Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 24 V, mit Weitbereichseingang – Evaluierungsmodu

TPS55330EVM-017

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS55330EVM-017 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55330 DC/DC Boost Converter. The EVM in its default configuration is designed to boost from a typical 2.9V – 4.2V single cell input to a 5V output at 2.1A.

Merkmale
  • Integrated 24V, 5A low-side FET
  • High efficiency with 60mΩ internal FET
  • Cycle by cycle current limit with frequency foldback
  • Cycle-skipping for output regulation at light loads
  • Adjustable soft start and switching frequency
DC/DC-Wandler
TPS55330 Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC/DC-Regler, 5 A, 24 V, mit Weitbereichseingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS55330EVM-017 — Integrated 5-A, 24-V Wide Input Range Boost DC/DC Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS55330EVM-017 Integrated 5-A, 24-V Wide Input Range Boost DC/DC Regulator Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLVC430 — TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS55330 Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC/DC-Regler, 5 A, 24 V, mit Weitbereichseingang TPS55340 5 A, 40 V, Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit großem VIN-Bereich TPS55340-Q1 Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS55330EVM-017 Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 24 V, mit Weitbereichseingang – Evaluierungsmodu TPS55340EVM-017 Aufwärts-Evaluierungsmodul für TPS55340, 5 A, 40 V, Strommodus-integrierter FET-DC-Wandler

SLVC430 TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 08.04.2013
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS55330 Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC/DC-Regler, 5 A, 24 V, mit Weitbereichseingang TPS55340 5 A, 40 V, Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit großem VIN-Bereich TPS55340-Q1 Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS55330EVM-017 Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 24 V, mit Weitbereichseingang – Evaluierungsmodu TPS55340EVM-017 Aufwärts-Evaluierungsmodul für TPS55340, 5 A, 40 V, Strommodus-integrierter FET-DC-Wandler

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc430 or www.ti.com/lit/xx/slvc430c/slvc430c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC430. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS55330EVM-017 2.9-V to 4.2-V Input, 5.0-V Output Boost Evaluation Module 19.07.2013
Zertifikat TPS55330EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos