TPS56221EVM-579

TPS56221EVM-579

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS56221EVM-579 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS56221 4.5V to 14V Input, 25A High Current Synchronous Step-Down Converter. The EVM is designed to use a regulated 12V (8V to 14V) bus voltage to provide a regulated 1.0-V output at up to 25A of load current. The EVM demonstrates the TPS56221 high-current integrated FET converter in a typical space limited 12-V bus to low-voltage point-of-load application.

Merkmale
  • 8V to 14V Input Voltage Rating
  • 1.0V ±2% Output Voltage Rating
  • 25A Steady State Load Current
  • 500kHz Switching Frequency
  • Simple Access to IC features (Power Good, Enable, Soft-Start, Error Amplifier)
DC/DC-Wandler
TPS56221 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 14 V, 25 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56221EVM-579 — Evaluierungsmodul für TPS56221 Hochstrom (25 A)-Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56221EVM-579 — Evaluierungsmodul für TPS56221 Hochstrom (25 A)-Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS56221 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 14 V, 25 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS56221EVM-579 — Evaluierungsmodul für TPS56221 Hochstrom (25 A)-Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler

TPS56221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS56221 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 14 V, 25 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS56221EVM-579 — Evaluierungsmodul für TPS56221 Hochstrom (25 A)-Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler
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
* EVM User's guide TPS56221 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 30.07.2021
Zertifikat TPS56221EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos