TPS563212EVM

TPS563212EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS563212 Wandler ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner 3-A-Abwärtswandler und verfügt über einen wählbaren Eco-Modus-Betrieb oder einen FCCM-Betrieb. Er ist in einem SOT-583 Gehäuse erhältlich. Das TPS563212EVM Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS563212. Das TPS563212EVM bietet einen Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 18 V (12 V Nennspannung) und einen 3,3-V-Ausgang bei 3 A. Das EVM enthält auch AC-Signaleinspeiseklemmen, die für Rückkopplungsschleifenmessungen verwendet werden kann.

Merkmale
  • AECM-Steuerung für schnelles Einschwingverhalten und feste Schaltfrequenz
  • Pin für wählbaren Eco-Modus- oder FCCM-Betrieb
  • Unterstützt alle keramischen Ausgangskondensatoren
  • Hohe Ausgangsgenauigkeit
  • SOT583-Gehäuse
DC/DC-Wandler
TPS563212 — Synchroner Abwärtswandler, 4,2 V bis 18 V, 3 A, 1,2 MHz, mit Eco-Mode und auswählbarem FCCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS563212EVM — TPS563212 evaluation module, 18-V input, 3-A output, 1200-kHz, synchronous buck converter SOT-583

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS563212EVM — TPS563212 evaluation module, 18-V input, 3-A output, 1200-kHz, synchronous buck converter SOT-583
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
* EVM User's guide TPS563212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 30.11.2021
Zertifikat TPS563212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.11.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos