TPS56637EVM

TPS56637EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS56637 ist ein synchroner DC/DC-Abwärtswandler mit adaptiver Einschaltdauer im D-CAP3™-Modus, der einen Dauerausgangsstrom von 6 A liefern kann. Dieser IC der Stromversorgung des Schaltnetzteils (SMPS) ist für Anwendungen, die einen sehr geringen Stromverbrauch erfordern, wie z. B. Drucker, DTV und Monitore, durch die Bereitstellung eines Ecomode™ (Impulsunterdrückung) optimiert. Der TPS56637 integriert 30-V-fähige MOSFETs, die für Anwendungen geeignet sind, die an 24-V-Bus-Stromleitungen arbeiten. Der D-CAP3™-Modus bietet eine stabile Regelung mit wenigen externen Komponenten und unterstützt kostengünstige Keramikkondensatoren. Zur Erweiterung einer größeren Anzahl von Anwendungen bietet TPS56637 sowohl FCCM- als auch Eco-Modus zur Auswahl bei Betrieb mit geringer Last. Darüber hinaus unterstützt der Ausgang im D-CAP3™-Modus bis zu 16 V.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 28 V.
  • Großer Ausgangsspannungsbereich: 0,6 V bis 16 V
  • 500-kHz D-CAP3™-Modus für schnelles Einschwingverhalten mit keramischen Ausgangskondensatoren
  • Integrierte 31-mΩ- und 15-mΩ-MOSFETs für hohen Wirkungsgrad
DC/DC-Wandler
TPS56637 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 6 A, mit ULQ-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56637EVM-029 — DC-DC Buck Convertor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56637EVM-029 — DC-DC Buck Convertor Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS56637 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 10.06.2021
Zertifikat TPS56637EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos