TPS56C20EVM-614

TPS56C20EVM-614

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS56X20EVM-614 is an evaluation module for TPS56X20 series Step-Down voltage regulator family. This board supports four different output current converters TPS56520 (5A), TPS56720 (7A), TPS56920 (9A), and TPS56C20 (12A); the board is shipped with 12A version TPS56C20 mounted. By replacing IC (manually), other 3 options (5A/7A/9A) can be evaluated.

Merkmale
  • D-CAP2™ Control with 500kHz Switching
  • Optimized for Small 1.0uH to 2.2uH Inductor
  • 4.5V to 17V Input Range
  • Voltage Scaling 0.6V to 1.87V in 10mV Step
  • +/- 1% Output Voltage Accuracy
  • Eco-mode™ for Light-load Efficiency
  • I2C Control for Vout, ON/OFF IC, Current-limit, and so on
  • IC Pin Configuration for Soft-start, Power-good, I2C Addressing
  • Protections: TSD, UVLO, OCP, OVP, UVP - Pin Compatibility throughout Family 5A to 12A
DC/DC-Wandler
TPS56520 — 5-A-Synchroner Abwärtsregler mit 17 V Eingang und Spannungsskalierung TPS56720 — 4,5-V- bis 17-V-, 7-A-Synchron-Abwärtswandler mit Spannungsskalierung TPS56920 — 4,5-V- bis 17-V-, 9-A-Synchron-Abwärtswandler mit Spannungsskalierung TPS56C20 — Synchron-Abwärtswandler mit Spannungsskalierung, 4,5–17 V, 12 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56C20EVM-614 — TPS56X20EVM-614, 4.5V to 17 V input, 1.1 V @ 12 A max output evaluation module with I2C interface for output voltage scaling.

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56C20EVM-614 — TPS56X20EVM-614, 4.5V to 17 V input, 1.1 V @ 12 A max output evaluation module with I2C interface for output voltage scaling.

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC555 — TPS56C20 PC Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS56C20 — Synchron-Abwärtswandler mit Spannungsskalierung, 4,5–17 V, 12 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS56C20EVM-614 — TPS56X20 5A/7A/9A/12A Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler

SLVC555 — TPS56C20 PC Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 20.02.2014
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS56C20 — Synchron-Abwärtswandler mit Spannungsskalierung, 4,5–17 V, 12 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS56C20EVM-614 — TPS56X20 5A/7A/9A/12A Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc555 or www.ti.com/lit/xx/slvc555/slvc555.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC555. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS56C20 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10.06.2021
Zertifikat TPS56C20EVM-614 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos