TPS60800EVM-068

TPS60800EVM-068

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS60800-Q1 erzeugt aus einer Eingangsspannung von 1,8 V bis 5,25 V mit 200 mA maximaler Last eine ungeregelte negative Ausgangsspannung. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) erlaubt das Testen und Evaluieren der Funktionalität des TPS60800-Q1. Für den Aufbau eines kompletten DC/DC-Ladungspumpenwechselrichters sind nur drei externe 1-µF-Kondensatoren erforderlich. Zudem können weitere Eingangs-, Ausgangs- sowie fliegende Kondensatoren hinzugefügt werden. Der Baustein verfügt über eine variable Schaltfrequenz zwischen 500 kHz und 750 kHz. Der Baustein wird in einem 6-poligen SOT563-Gehäuse geliefert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,8V bis 5,25V
  • Bis zu 200mA Ausgangsstromstärke
  • Umkehr der Eingangversorgungsspannung
  • Kleines, 6-poliges SOT563-Gehäuse
  • Nur drei kleine 1-µf-Keramikkondensatoren erforderlich
DC/DC-Wandler
TPS60800-Q1 — Ungeregelter 200-mA-Ladungspumpen-Spannungswechselrichter für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS60800Q1EVM-068 — TPS60800-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS60800Q1EVM-068 — TPS60800-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS60800-Q1 Unregulated Charge Pump Inverter EVM User's Guide PDF | HTML 23.05.2025
Zertifikat TPS60800Q1EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) 30.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos