TPS61020EVM-025

TPS61020EVM-025

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61020EVM-025 is an evaluation tool for the TPS61020 inductive step-up converter in QFN-10 package which can supply voltages up to 5.5V from a 0.9-V to 6.5-V input featuring an LDO down-mode regulating the output voltage even if the input voltage exceeds the output voltage level. The TPS61020EVM-025 uses a TPS61020 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 3.3-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6102x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.


BOM
Board Layout
Component Placement Guide
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

DC/DC-Wandler
TPS61020 Einstellbarer Aufwärtswandler, 1,5-A Schalter, 96 % Wirkungsgrad, mit Down-Mode, QFN-10 TPS61024 Aufwärtswandler, 3,0 V, Ausgang, 1,5-A-Schalter, 96 % Wirkungsgrad, mit LDO-Down-Mode, QFN-10 TPS61025 Aufwärtswandler, 3,3 V, Ausgang, 1,5-A-Schalter, 96 % Wirkungsgrad, mit LDO-Down-Mode, QFN-10 TPS61027 Aufwärtswandler, 5 V, Ausgang, 1,5-A-Schalter, 96 % Wirkungsgrad, mit LDO-Down-Mode, QFN-10
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61020EVM-025 — TPS61020 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61020EVM-025 TPS61020 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61020EVM: High-Efficiency Synchronous Boost Converters 17.11.2003
Zertifikat TPS61020EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos