TPS61021EVM-723

TPS61021EVM-723

Jetzt bestellen

Überblick

TPS61021A bietet eine Stromversorgungslösung für tragbare und IoT-Geräte, die mit Alkali- oder LiMn-Batterien betrieben werden. TPS61021A unterstützt einen Laststrom von bis zu 1,5 A von einer Batterie, die bereits bis hinab auf 1,8 V entladen sein kann. TPS61021A arbeitet mit einer geregelten Schaltfrequenz von 2,0 MHz und wechselt bei geringen Lastströmen in den Energiesparmodus, um einen hohen Wirkungsgrad über den gesamten Laststrombereich aufrechtzuerhalten. Beim Abschalten wird die Last vollständig von der Batterie getrennt.

Merkmale
  • 0,9 bis 3,6 V Eingangsspannungsbereich
  • Wirkungsgrad von bis zu 90 % bei VIN = 2,4 V, VOUT = 3,3 V und IOUT = 1,5 A
  • 2,0-MHz-Schaltfrequenz
  • 30 µA Ruhestrom
  • Echte Trennung zwischen Eingang und Ausgang beim Abschalten
DC/DC-Wandler
TPS61021A — Aufwärtswandler, 3 A, für extrem niedrige Eingangsspannung von 0,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61021EVM-723 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61021

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61021EVM-723 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61021
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
* EVM User's guide TPS61021A-PWR723 Evaluation Module (Rev. A) 16.06.2016
Zertifikat TPS61021EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos