TPS61033EVM

TPS61033EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61033 ist ein synchroner Aufwärtswandler, der eine Stromversorgungslösung für tragbare und intelligente Geräte bereitstellt, die mit verschiedenen Batterien und alternativen Stromversorgungen gespeist werden. Beim Abschalten wird der TPS61033 vollständig vom Eingangsstrom getrennt und verbraucht nur 0,1 μA Strom, wodurch eine lange Batterielebensdauer erreicht wird.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 2,2 V bis 5,5 V
  • Valley-Schaltstrombegrenzung bis zu 5 A
  • PIN-selektierbarer Auto-PFM- oder Zwangs-PWM-Modus bei geringer Last
  • Echte Trennung zwischen Eingang und Ausgang beim Abschalten
DC/DC-Wandler
TPS61033 — 5-A-Aufwärtswandler (5 V) mit Power Good, Ausgangsentladung und PFM/PWM-Steuerung TPS61033-Q1 — 5-V-Aufwärtswandler (5 A) mit Power Good, Ausgangsentladung und PFM/PWM-Steuerung, für die Automobil TPS610333 — 5-A-Aufwärtswandler (1,85 V) mit Power Good, Ausgangsentladung und PFM/PWM-Steuerung TPS610333-Q1 — 5-V-Aufwärtswandler (1,85 A) mit Power Good, Ausgangsentladung und PFM/PWM-Steuerung, für die Automo
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61033EVM-105 — TPS61033 Evaluierungsmodul für 5-A-Aufwärtswandler (5 V) mit PG- und PFM/PWM-Steuerung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61033EVM-105 — TPS61033 Evaluierungsmodul für 5-A-Aufwärtswandler (5 V) mit PG- und PFM/PWM-Steuerung
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61033EVM-105 Evaluation Module PDF | HTML 13.03.2023
Zertifikat TPS61033EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 10.01.2023
Zertifikat TPS61033EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos