TPS6105XEVM-SW

TPS6105XEVM-SW

Downloads

Überblick

The TPS6105x EVM Software provides a software interface for the TPS6105x EVM boards. Use this software to change the TPS6105x IC registers via the USB Interface Adapter.

Merkmale

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install it if it's not already installed, but it might require a restart of your system)
  • Microsoft Internet Explorer 6
    (This is required for recieving automatic updates to the EVM software)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

TPS6105XEVM-SW — Software for TPS6105x Evaluation Modules

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS6105XEVM-SW — Software for TPS6105x Evaluation Modules

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos