TPS61070EVM-062

TPS61070-Evaluierungsmodul

TPS61070EVM-062

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61070EVM-062 is an evaluation tool for the TPS61070 inductive step-up converter IC. The TPS61070 integrated boost converter can supply voltages up to 5.5V from an input of 0.9-V to 5.5-V and is packaged in a 6-pin thin SOT23. The TPS61070EVM-062 is set up to provide a 5-V output. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate the TPS61071. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

Merkmale

The development tool includes:

  • A TPS61070EVM-062 evaluation module with a TPS61070DDC IC
  • A user's guide (SLVU106) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6107x family of devices (SLVS510)


Datasheet
User's Guide

DC/DC-Wandler
TPS61070 Einstellbarer, 600 mA-Schalter, 1200 kHz-Aufwärtswandler in ThinSOT-23 mit Stromsparmodus TPS61071 Einstellbarer Aufwärtswandler mit 600 mA-Schalter und 1200 kHz im ThinSOT-23 mit erzwungenem PWM-Mod TPS61090 Aufwärtswandler mit 1,8Vin, 2 A Schalter und 96 % Wirkungsgrad
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61070EVM-062 — TPS61070 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61070EVM-062 TPS61070 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61070EVM-062 User's Guide 16.06.2004
Zertifikat TPS61070EVM-062 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS61020EVM-025 TPS61020-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos