TPS61129Q1EVM

TPS61129Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS61129Q1EVM vereinfacht die gründliche Evaluierung des Verhaltens und der Leistung des TPS61129-Q1 unter verschiedenen Betriebsbedingungen, einschließlich verschiedener Eingangsspannungen (von 0,9 V bis 5,5 V), Ausgangsspannungen und Lastszenarien. Das Modul ermöglicht die Einstellung der Ausgangsspannung auf 2,6 V bis 5,5 V durch eine externe Rückkopplungswiderstandskonfiguration und verfügt über drei strategische Jumper, die das Testen der EN-, SSEN- und MODE-Pin-Funktionen ermöglichen.

Merkmale
  • AEC-Q100 für Automobilanwendungen qualifiziert
    • Temperaturgrad 1 des Bausteins: -40 °C bis 125 °C
      Umgebungsbetriebstemperaturbereich
  • Ausgangsspannung: 2,6 V bis 5,5 V
    • Feste 5 V oder einstellbare Vout: TPS61129-Q1
  • Typischer Ruhestrom von 5 µA am VOUT-Pin
  • Ausgangsentladung und Fenster-Power-Good (PGOOD)
  • Spitzenschaltstrombegrenzung: Mindestens 3,0 A, typisch 3,5 A
  • PFM, erzwungener PWM-Modus, SYNC auswählbar
DC/DC-Wandler
TPS61129-Q1 — Aufwärtswandler für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3,5 A, mit Taktsynchronisierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61129Q1EVM-152 — TPS61129-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61129Q1EVM-152 — TPS61129-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS61129Q1EVM-152-DOC-CERT — TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61129Q1EVM — TPS61129-Q1 – Evaluierungsmodul

TPS61129Q1EVM-152-DOC-CERT — TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61129Q1EVM — TPS61129-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61129-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 16.10.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos