TPS61160EVM-243

TPS61160EVM-243

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61160EVM-243 demonstrates the TPS61160 White LED Driver with Digital and PWM Brightness Control. With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160 is a boost converter that drives up to 10 LEDs in series.

Merkmale
* 2.7V to 18V Input Voltage Range * 26V Open LED Protection for 6 LEDs (TPS61160) * 200mV Reference Voltage With ±2% Accuracy* Flexible Digital and PWM Brightness Control* Built-in Soft Start* Up to 90% Efficiency
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61160 Weißer LED-Treiber mit digitaler und PWM-Helligkeitsregelung in einem 2mm x 2mm Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61160EVM-243 — TPS61160EVM-243 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61160EVM-243 TPS61160EVM-243 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61160EVM-243 TPS61160EVM-243-Evaluierungsmodul TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243-Evaluierungsmodul

SLVC422 TPS6116x-70EVM Software Setup

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2013
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61160EVM-243 TPS61160EVM-243-Evaluierungsmodul TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc422 or www.ti.com/lit/xx/slvc422a/slvc422a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC422. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS61161EVM-243 (Rev. D) 07.05.2013
Zertifikat TPS61160EVM-243 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos