TPS61170EVM-280

TPS61170EVM-280

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61170EVM-280 facilitates evaluation of the TPS61170 High Voltage 1.2 A Boost Converter. The TPS61170 is monolithic high voltage switching regulator. It can be operated in several of the standard switching configurations, including boost and SEPIC. The 1.2 A, 40 V high efficiency switch is integrated into the IC, along with all of the oscillator, control and protection circuitry.

Merkmale
  • 3 V to 18 V Input Voltage Range
  • High Output Voltage: Up to 38 V
  • 1.2 A Integrated Switch
  • 1.2 MHz Fixed Switching Frequency
  • Programmable reference voltage using PWM signal or Easyscale
  • Built-in Soft Start
DC/DC-Wandler
TPS61170 — 38-V-Hochspannungs-Aufwärtsschaltwandler mit 1,2-A-Schalter im 2 x 2 mm QFN-Gehäuse TPS61170-Q1 — Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V, 1,2 A, im QFN-Gehäuse mit 2 x
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61170EVM-280 — TPS61170 12 V-Eingang, 24 V-Ausgang, 0,34 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61170EVM-280 — TPS61170 12 V-Eingang, 24 V-Ausgang, 0,34 A – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS61170EVM-280 User's Guide (Rev. C) 18.09.2009
Zertifikat TPS61170EVM-280 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
TPS6116XEVM-SW — Software für TPS6116x-Evaluierungsmodule

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos