TPS6116XEVM-SW

TPS6116XEVM-SW

Downloads

Überblick

The TPS6116xEVM-SW software provides a software interface for the TPS6116x/70 EVM boards. Use this software to change the TPS6116x IC register via the USB Interface Adapter.

Merkmale

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install if it is not already installed, but it might require a restart of your sytem.)
  • Microsoft Internet Explorer 6 or greater
    (NOTE: This is required for receiving automatic updates to the EVM software.)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

TPS6116XEVM-SW — Software for TPS6116x Evaluation Modules

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS6116XEVM-SW — Software for TPS6116x Evaluation Modules

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS61161EVM-243 — TPS61161EVM-243-Evaluierungsmodul TPS61170EVM-280 — TPS61170 12 V-Eingang, 24 V-Ausgang, 0,34 A – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos