TPS61175EVM-588

TPS61175EVM-588

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61175EVM-588 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61175 high voltage boost converter in a split-rail SEPIC configuration.

Merkmale
  • 2.9-V to 18-V Input Voltage Range
  • 3A, 40V Internal Switch
  • High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
  • Frequency Set by External Resistor: 200-kHz to 2.2-MHz
  • Synchronous External Switching Frequency
  • User Defined Soft-Start into Full Load
  • Skip-Switching Cycle for Output Regulation at Light Load
DC/DC-Wandler
TPS61175 — Hochspannungs-Aufwärtswandler, 3 A, 40 V, mit Softstart und programmierbarer Schaltfrequenz TPS61175-Q1 — 3 A, 40 V, Hochspannungsaufwärtswandler mit Soft-Start und programmierbarer Schaltfrequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61175EVM-588 — TPS61175 9 V bis 18 V-Eingang, 12 V-Ausgang, SEPIC – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61175EVM-588 — TPS61175 9 V bis 18 V-Eingang, 12 V-Ausgang, SEPIC – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC396 — HPA588A GBRS

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61175EVM-588 — TPS61175 9 V bis 18 V-Eingang, 12 V-Ausgang, SEPIC – Evaluierungsmodul

SLVC396 — HPA588A GBRS

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.11.2011
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61175EVM-588 — TPS61175 9 V bis 18 V-Eingang, 12 V-Ausgang, SEPIC – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc396 or www.ti.com/lit/xx/slvc396/slvc396.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC396. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61175EVM-588 User's Guide 26.01.2010
Zertifikat TPS61175EVM-588 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Errata TPS61175PWP Errata 25.10.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos