TPS61253AEVM-803

TPS61253AEVM-803

Jetzt bestellen

Überblick

Mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 2,3 V bis 5,5 V unterstützt der TPS6125xA Anwendungen, die von Lithium-Ionen-Akkus mit erweitertem Spannungsbereich betrieben werden. Dieser Baustein arbeitet mit einer geregelten Schaltfrequenz von 3,5 MHz. Der TPS6125xA kann flexibel im Force PWM-Modus oder im PFM-Modus konfiguriert werden. Der PFM-Modus verlängert die Batterielebensdauer mit hohem Wirkungsgrad bei geringer Last, während der Force-PWM-Modus für rauschempfindliche Anwendungen gut geeignet ist. TPS6125xA bietet auch die Option eines Ultraschallmodus, der ein geringes akustisches Rauschen bei geringer Last ermöglicht. Beim Abschalten wird die Last vollständig von der Batterie getrennt.

Merkmale
  • 2,3- bis 5,5-V-Eingangsspannungsbereich
  • Iout ≥ 1,5 A kontinuierlich bei Vout = 5,0 V, Vin ≥ 3,3 V
  • 3,5-MHz-Schaltfrequenz
  • 50-uA-Ruhestrom
  • Echte Lasttrennung beim Herunterfahren
DC/DC-Wandler
TPS61253A — Aufwärtsregler, 3,8 MHz, 5 V, 4 A, in WCSP 1,2 x 1,3 mm TPS61253E — Aufwärtsregler in einem 1,2 x 1,3 mm großem WCSP-Gehäuse, 5,25 V/4 A, 3,8 MHz TPS61253F — Aufwärtswandler 3,8 MHz, 5 V, 4,5 A in einem WCSP-9-Gehäuse mit 1,2 mm x 1,3 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61253AEVM-803 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61253A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61253AEVM-803 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61253A
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
* EVM User's guide TPS61253AEVM-803 User's Guide 16.03.2016
Zertifikat TPS61253AEVM-803 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos