TPS61280EVM-585

TPS61280EVM-585

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61280EVM-585 Evaluation Module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61280 Low-, Wide- Voltage Battery Front-End DC/DC Converter with I2C interface. The EVM converts a 2.3V to 4.8V input voltage to a programmable, regulated Voltage in the range from 2.85V to 4.40V. The output voltage can be delivered via the integrated Pass-Through Mode as well.

Merkmale
  • Wide VIN Range from 2.3V to 4.8V
  • Pass-Through Mode (35mOhm)
  • 95% Efficiency at 2.7MHz operation
  • I2C Programmable
DC/DC-Wandler
TPS61280D — Synchroner Aufwärtswandler, 2,3 MHz, 3 A, mit Pass-Through-Modus und I2C-Steuerschnittstelle TPS61280E — 4,8 V, 4,5 A, DC/DC-Aufwärtswandler mit echtem Bypass und 1,2-V-E/A-Logik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61280EVM-585 — Low-, Wide- Voltage Battery Front-End DC/DC Converter with I2C interface Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61280EVM-585 — Low-, Wide- Voltage Battery Front-End DC/DC Converter with I2C interface Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC543 — TPS61280EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61280EVM-585 — Nieder-, Weitspannungs-Batterie-Frontend-DC/DC-Wandler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul

SLVC543 — TPS61280EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2014
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61280EVM-585 — Nieder-, Weitspannungs-Batterie-Frontend-DC/DC-Wandler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc543 or www.ti.com/lit/xx/slvc543a/slvc543a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC543. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS61280EVM-585 User's Guide (Rev. B) 02.04.2018
Zertifikat TPS61280EVM-585 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos