TPS61287EVM

TPS61287EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS61287 (EVM) unterstützt Sie bei der Evaluierung des Verhaltens und der Leistung des TPS61287 bei verschiedenen Eingangsspannungen, Ausgangsspannungen und Lastbedingungen. Dieses EVM ist für Anwendungen mit 3,3 V bis 4,2 V Eingangsspannung und 18 V Ausgangsspannung ausgelegt.

Merkmale
  • VIN Spannungsbereich: 3,3 V bis 4,2 V
  • VOUT Spannungsbereich: 18 V
  • Programmierbare Switching-Valley-Strombegrenzung von 5 A bis 20 A
  • Auswählbare Auto-Betriebsarten für Pulsfrequenzmodulation (PFM) und erzwungene Pulsweitenmodulation (PWM)
  • Synchronisationsoption mit einem externen Taktsignal
DC/DC-Wandler
TPS61287 — Synchroner Aufwärtswandler, 23 V VIN, 25 V VOUT, 20 A mit stapelbarer Mehrphasenfunktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61287EVM-042 — TPS61287 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS61287 — Synchroner Aufwärtswandler, 23 V VIN, 25 V VOUT, 20 A mit stapelbarer Mehrphasenfunktion
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61287EVM-042 — TPS61287 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS61287 — Synchroner Aufwärtswandler, 23 V VIN, 25 V VOUT, 20 A mit stapelbarer Mehrphasenfunktion
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
* EVM User's guide TPS61287EVM-042 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14.10.2024
Zertifikat TPS61287EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 25.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos