TPS61289EVM

TPS61289EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS61289EVM-113 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPS61289. Der TPS61289 ist ein stapelbarer, bidirektionaler, synchroner Abwärts/Aufwärtswandler, der den Highside-Synchron-Gleichrichter-FET integriert und einen externen FET verwendet.

Merkmale
  • Niedriger Spannungsbereich: 0,5 V bis 5 V
  • Hoher Spannungsbereich: 10 V bis 20 V
  • Programmierbare Stromgrenze 20A (typisch)
  • Bidirektionales Batteriemanagementsystem (BMS)
  • Feste oder I²C-gesteuerte oder externe Strom- und Spannungssollwerte
DC/DC-Wandler
TPS61289 — 25 V 20 A bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61289EVM-113 — TPS61289 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61289EVM-113 — TPS61289 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS61289 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.11.2023
Zertifikat TPS61289EVM-113 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos