TPS61371EVM

TPS61371EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS61371EVM-155 demonstriert die Merkmale und die Funktionalität des TPS61371-Bausteins. Dieser ist ein hochleistungsfähiger, hocheffizienter synchroner Aufwärtswandler mit I2C-Schnittstelle. Die werkseitigen Standardeinstellungen von TPS61371EVM ermöglichen den Betrieb mit einem Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V.

Merkmale
  • VIN-Bereich von 2,7 V bis 5,5 V
  • Über I2C programmierbare Referenzspannung (0,324 V bis 0,959 V), Standard 0,594 V
  • Ausgangsentladung wählbar
  • Lasttrennung während des Abschaltens
  • Über Pin auswählbarer PFM-/FPWM-Modus
  • Kurzschluss- und Überspannungsschutz am Ausgang mit Latch-Typ
DC/DC-Wandler
TPS61371 — Synchron-Aufwärtswandler mit Lasttrennung, 16 V, 3,8 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61371EVM-155 — TPS61371 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61371EVM-155 — TPS61371 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS61371 Boost Converter With I2C Interface Evaluation Module PDF | HTML 09.04.2026
Zertifikat TPS61371EVM-155 EU Declaration of Conformity (DoC) 17.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos