TPS61372LEVM

TPS61372LEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) für TPS61372L unterstützt Sie bei der Evaluierung des Verhaltens und der Leistung von TPS61372L bei verschiedenen Eingangsspannungen, Ausgangsspannungen und Lastbedingungen. Die Eingangsspannung liegt zwischen 2,5 V und 5,5 V und die Ausgangsspannung ist auf 11 V festgelegt. Die Eingangs- und Ausgangsspannung können über externe Rückkopplungswiderstände geändert werden. Zwei Jumper werden platziert, um die Funktion der EN- und MODE-Pins zu testen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5 V
  • Ausgangsspannung: 11 V
  • Max. Ausgangsstrom: 0,6 A bei VIN ≥ 3,3 V
DC/DC-Wandler
TPS61372L — Synchron-Aufwärtswandler mit Lasttrennung, 16 V, 3,8 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61372LEVM-110 — TPS61372L – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS61372L — Synchron-Aufwärtswandler mit Lasttrennung, 16 V, 3,8 A
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61372LEVM-110 — TPS61372L – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS61372L — Synchron-Aufwärtswandler mit Lasttrennung, 16 V, 3,8 A
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
* EVM User's guide TPS61372LEVM-110 Evaluation Module PDF | HTML 08.04.2025
Zertifikat TPS61372LEVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) 28.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos