TPS61377EVM

TPS61377EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61377 ist ein synchroner Hochspannungs-Aufwärtswandler, der einen 25-V-6-A-Schalter integriert. Dieses Evaluierungsmodul ist mit einem Eingang von 9 V bis 16 V für 24-V-Ausgangsspannungsanwendungen ausgelegt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 9 V bis 16 V
  • Ausgangsspannung: 24 V
  • Maximaler Ausgangsstrom: 1,5 A
DC/DC-Wandler
TPS61377 — 23-VIN-, 25-VOUT-6-A-Synchron-Aufwärtswandler mit programmierbarer Spitzenstrombegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61377EVM-015 — TPS61377 evaluation module for 23-VIN, 25-VOUT 6-A synchronous boost converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61377EVM-015 — TPS61377 evaluation module for 23-VIN, 25-VOUT 6-A synchronous boost converter
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
* EVM User's guide TPS61377 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16.11.2023
Zertifikat TPS61377EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 08.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos