TPS61381QEVM-126

TPS61381QEVM-126

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS61381QEVM-126 arbeitet über einen großen Stützbatteriespannungsbereich von 0 V bis 12 V und einen Spannungsbereich der Hauptbatterie (VBAT-Port) von 0 V bis 40 V. So wird ein bidirektionaler Betrieb erreicht. Das EVM unterstützt einen Ausgang mit bis zu 7,5 A Last bei 3,6 V BUB und 6,2 V Ausgang im Aufwärtsmodus und unterstützt 50 mA bis 100 mA Ladestrom im Lademodus. Das TPS61381QEVM-126 kann eine Genauigkeit der Ausgangsspannungsregelung von mehr als 2,5 % im Aufwärtsmodus und eine Spannungsgenauigkeit von mehr als 1 % im Lademodus unterstützen. Die Gerätefunktionen sind über die I2C-Schnittstelle einstellbar.

Merkmale
  • Integrierter Highside-MOSFET mit 20 mΩ und ISO-FET mit 6 mΩ zur Unterstützung wirklicher Trennung
  • Über I2C programmierbares CC-, CV-Ladegerät mit integrierter Ladestrategie
  • Automatische Erkennung an Systemspannung und automatischer Übergang in den Aufwärtsmodus, wenn eine Fehlfunktion der Fahrzeugbatterie auftritt
  • Fehler- oder Betriebsstatusanzeige über STATUS-Pin und I2C
  • Zustandserkennung (SOH) der Backup-Batterie
  • 20 µA Ruhestrom im Standby-Modus
  • < 1 μA Abschaltstrom
  • < 1 μA Leckstrom an Pins, die mit der Backup-Batterie verbunden sind (bei Tj bis zu 60 °C)
  • Frequenz: 400 kHz in Automobilanwendungen
  • Programmierbare Frequenzspreizung zur EMI-Abschwächung
  • 25-poliges Gehäuse (3 mm × 4 mm) mit benetzbarer Flanke
DC/DC-Wandler
TPS61381-Q1 — Aufwärtswandler mit LDO-Ladegerät und Batteriezustandserkennung, 400 kHz TPS61382-Q1 — 400-kHz-Aufwärtswandler m. 400-kHz-Abwärtsladegerät u. Batteriezustandserkennung bei Notstrombetrieb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61381QEVM-126 — TPS61381-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61381QEVM-126 — TPS61381-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61381-Q1EVM-126 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21.03.2025
Zertifikat TPS61381QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos