TPS61383QEVM-167

TPS61383QEVM-167

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS61383QEVM-167 arbeitet über einen großen Stützbatteriespannungsbereich von 0 V bis 12 V und einen Spannungsbereich der Hauptbatterie (VBAT-Port) von 0 V bis 40 V. So wird ein bidirektionaler Betrieb erreicht. Das EVM unterstützt einen Ausgang mit bis zu 7,5 A Last bei 6 V BUB und einen Ausgang von 12 V im Aufwärtsmodus sowie 50 mA bis 5 A Ladestrom im Lademodus. Das TPS61383QEVM-167 kann eine Genauigkeit der Ausgangsspannungsregelung von mehr als 2,5 % im Aufwärtsmodus und eine Spannungsgenauigkeit von mehr als 1 % im Lademodus unterstützen. Die Bausteinfunktionen sind über die I2C-Schnittstelle einstellbar.

Merkmale
  • Spannung der Stützbatterie (Back-up Battery, BUB) im Aufwärtsmodus: 0,5 V bis 12 V, 3 V Mindestspannung für den Start
  • Unterstützt absolutes Maximum (VOUT-Pin) von bis zu 40 V
  • Aufwärtsausgangsspannung: bis zu 12 V
  • Fehler- oder Betriebsstatusanzeige über STATUS-Pin und I2C
  • Zustandserkennung (State-of-Health, SOH) der Stütz-Batterie
  • Frequenz: 400 kHz in Automobilanwendungen
DC/DC-Wandler
TPS61383-Q1 — Automobil-Aufwärtswandler mit Abwärts-/LDO-Lader und Batteriezustandserkennung, 400 kHz, 36 V, 30 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS61383-Q1 — Automobil-Aufwärtswandler mit Abwärts-/LDO-Lader und Batteriezustandserkennung, 400 kHz, 36 V, 30 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 – Evaluierungsmodul

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 20.04.2026
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS61383-Q1 — Automobil-Aufwärtswandler mit Abwärts-/LDO-Lader und Batteriezustandserkennung, 400 kHz, 36 V, 30 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

[TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TPS61383-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 15.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos