TPS62085EVM-169

TPS62085EVM-169 3-A-Abwärtswandler mit DCS-Steuerung und Hiccup-Kurzschluss – Evaluierungsmodul

TPS62085EVM-169

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62085EVM-169 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62085. The EVM converts a 2.5-V to 6-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers 3 A. The TPS62085 enables a very small total solution size of 62 sq. mm.

Merkmale
  • 2.5V to 6V Input Voltage Range
  • 3A Output Current
  • 62 sq. mm solution size

Related Terms

  • DC-DC converter IC
  • DC/DC Converters‎
  • DC-DC converter circuits
DC/DC-Wandler
TPS62085 Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62085EVM-169 — TPS62085EVM-169 3-A-Abwärtswandler mit DCS-Steuerung und Hiccup-Kurzschluss – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62085EVM-169 TPS62085EVM-169 3-A-Abwärtswandler mit DCS-Steuerung und Hiccup-Kurzschluss – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide User's Guide for TPS62085EVM_169 04.10.2013
Zertifikat TPS62085EVM-169 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos