TPS62260EVM-229

TPS62260EVM-229

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62260EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62260 2.25 MHz, 600 mA step-down converter in 2x2SON/TSOT-23 package.

Merkmale
  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 600 mA
  • Wide VIN Range from 2.0 V to 6 V for Li-Ion Batteries with Extended Voltage Range
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Softstart
  • Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC-Wandler
TPS62260 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 600mA, in SON/TSOT23-Gehäuse 2 x 2 mm TPS62260-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2 bis 6 V, 2,25 MHz, Festfrequenz, 600 mA in Gehäu TPS62261 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 600mA, in SON/TSOT23-Gehäuse 2 x 2 mm TPS62262 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 600mA, in SON/TSOT23-Gehäuse 2 x 2 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62260EVM-229 — TPS62260 6 V-Eingang, 1,2 V-Ausgang, 0,6 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62260EVM-229 — TPS62260 6 V-Eingang, 1,2 V-Ausgang, 0,6 A – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC134.ZIP (107 KB)
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
* EVM User's guide TPS622x0EVM-229 26.07.2007
Zertifikat TPS62260EVM-229 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos