TPS62361BEVM-655

TPS62361BEVM-655

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM demonstrates the Texas Instruments [TPS62360, TPS62361B, TPS62362, or TPS62365] Processor Supply with I2C Interface and Remote Sense. The TPS6236x are a family of high-frequency synchronous step down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications for a small solution size. With an input voltage range of 2.5V to 5.5V, common battery technologies are supported. These devices provides up to 3A peak load current (3.5A for the TPS62365), operating at 2.5MHz typical switching frequency

Merkmale
  • 3A Peak Output Current
  • Low Rds,on Switch and Active Rectifier
  • Power Save Mode for Light Loads
  • I²C High Speed Compatible Interface
  • Programmable Output Voltage for Digital Voltage Scaling: 0.5V to 1.77V, 10mV Steps
  • Excellent DC/AC Output Voltage Regulation
  • Multiple Robust Operation/Protection Features
DC/DC-Wandler
TPS62361B — Prozessorkernversorgung mit I2C-kompatibler Schnittstelle und Fernerfassung. 0,5 bis 1,77 Vout
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62361BEVM-655 — Evaluation Module for TPS62361B Processor Core Supply with I2C Compatible Interface and Remote Sense

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62361BEVM-655 — Evaluation Module for TPS62361B Processor Core Supply with I2C Compatible Interface and Remote Sense

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC352 — TPS6236xEVM-655 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62361BEVM-655 — Evaluierungsmodul für TPS62361B-Prozessorkernversorgung mit I2C-kompatibler Schnittstelle und Ferner

SLVC352 — TPS6236xEVM-655 Software

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 16.07.2015
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62361BEVM-655 — Evaluierungsmodul für TPS62361B-Prozessorkernversorgung mit I2C-kompatibler Schnittstelle und Ferner

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc352 or www.ti.com/lit/xx/slvc352b/slvc352b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC352. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC353.ZIP (252 KB)
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
* EVM User's guide TPS6236xEVM-655 User's Guide (Rev. A) 25.07.2011
Zertifikat TPS62361BEVM-655 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos