TPS62806-7-8EVM083

Evaluierungsmodul für winzige 0,35-mm-Pitch, 600-mA-Abwärtswandler mit 2,3 uA IQ (3 Schaltkreise)

TPS62806-7-8EVM083

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62806-7-8EVM083 ermöglicht die Evaluierung der TPS62806-7-8-Bausteinfamilie von Abwärtswandlern mit 600 mA und 2,3 µA Ruhestrom in winzigen 1,05 mm × 0,7 mm großen WCSP-Gehäusen mit 0,35 mm Pitch. Das EVM enthält drei separate Schaltkreise, um Ausgangsspannungen zwischen 0,4 V und 3,3 V aus Eingangsspannungen zwischen 1,8 V und 5,5 V zu erzeugen. Alle Schaltkreise haben eine maximale Höhe von 1,0 mm. Der TPS62806-7-8 ist eine hocheffiziente und kleine Lösung für Point-of-Load(PoL)-Wandler für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen, zum Beispiel Wearables und Smartphones.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,8 bis 5,5 V
  • 600 mA Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von < 1 mm
  • 2,3 µA Ruhestrom
  • Drei unabhängige Schaltkreise zur Unterstützung verschiedener Ausgangsspannungen (0,4 V bis 3,3 V)
Halbleiter
TPS62806 Abwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom, in einem 0,7 mm x 1,05 mm großen WCSP-Gehäuse, 1,75-V TPS62807 Abwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom, in einem 0,7 mm x 1,05 mm großen WCSP-Gehäuse, 1,75-V TPS62808 Abwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom, in einem 0,7 mm x 1,05 mm großen WCSP-Gehäuse, 1,75-V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62806-7-8EVM083 — Tiny 0.35-mm pitch high efficiency 600-mA step-down converters with 2.3-uA IQ evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62806-7-8EVM083 Tiny 0.35-mm pitch high efficiency 600-mA step-down converters with 2.3-uA IQ evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC761.ZIP (485 KB)
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
* EVM User's guide TPS62806-7-8EVM083 Evaluation Module 04.12.2018
Zertifikat TPS62806-7-8EVM083 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 08.02.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS62800EVM-892 Evaluierungsmodul für winzige 0,35-mm-Pitch, 1-A-Abwärtswandler mit 2,3 uA IQ (3 Schaltkreise)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos