TPS62825EVM-794

TPS62825EVM-794

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62825EVM-794-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPS62825-Abwärtswandlers mit DCS-Steuerung. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,4 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V mit 1 % Genauigkeit bei bis zu 2 A Ausgangsstrom um, mit einer maximalen Lösungshöhe von 1 mm. Der TPS62825 befindet sich in einem kleinen QFN-Gehäuse mit nur 1,5 x 1,5 mm² und ist eine hocheffiziente und kompakte Lösung für Point-of-Load(POL)-Wandler in allen Arten von Geräten, darunter Solide-State-Drives (SSDs), Computersysteme und Fertigungsautomatisierung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • 1,8 V Ausgangsspannung (einstellbar) mit 1 % Genauigkeit
  • 2-A-Ausgangsstrom
  • bis zu 97 % Wirkungsgrad
  • Maximale Lösungshöhe von 1 mm
  • Betriebsruhestrom von 4 μA
  • Gesamtlösungsgröße 31 mm²
  • Pin-zu-Pin-Bausteine mit 1 A, 2 A und 3 A (TPS62825/6/7)
DC/DC-Wandler
TPS62824 — 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, 1-A-Abwärtswandler mit 1 % Genauigkeit in 1,5 mm x 1,5-mm-QFN TPS62825 — 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, 2-A-Abwärtswandler mit 1 % Genauigkeit in 1,5 mm x 1,5-mm-QFN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62825EVM-794 — 1.5 mm x 1.5 mm QFN Package, 2-A Step-down Converter With 1% Output Accuracy Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62825EVM-794 — 1.5 mm x 1.5 mm QFN Package, 2-A Step-down Converter With 1% Output Accuracy Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC714.ZIP (344 KB)
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
* EVM User's guide TPS6282xEVM-794 Evaluation Module 26.03.2018
Zertifikat TPS62825EVM-794 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS62088EVM-814 — TPS62088 3-A-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62822EVM-005 — TPS62822 2-A-Abwärtswandler mit DCS-Control™ – Evaluierungsmodul TPS62826EVM-794 — Evaluierungsmodul für QFN-Gehäuse mit 1,5 x 1,5 mm, 3-A-Abwärtswandler mit 1 % Ausgangsgenauigkeit

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos