TPS62840-1DLCEVM55

TPS62840-1DLCEVM55

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62840-1DLCEVM55-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung der TPS6284XDLC -Familie von Abwärtswandlern mit 750 mA und 60 nA IQ in kleinen 1,5 mm x 2,0 mm großen QFN-Gehäusen. Das EVM enthält zwei separate Schaltkreise, um Ausgangsspannungen zwischen 0,8 V und 3,3 V aus höheren Eingangsspannungen zwischen 1,8 V und 6,5 V zu erzeugen. Aufgrund seines extrem niedrigen Ruhestroms bietet der TPS6284XDLC eine lange Batterielebensdauer für Systeme mit sehr niedrigem Stromverbrauch wie Wearables, Gebäudeautomatisierung und das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT).

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 6,5 V
  • 750-mA-Ausgangsstrom
  • 60 nA Ruhestrom
  • QFN-Gehäuse, 1,5 x 2,0 mm²
  • Zwei unabhängige Schaltkreise zur Unterstützung eines Bereichs von Ausgangsspannungen (0,8 V bis 3,3 V)
DC/DC-Wandler
TPS62840 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 60 nA Ruhestrom (IQ), 1,8 bis 6,5 VIN, 750 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62840-1DLCEVM55 — 60-nA IQ, QFN package, high-efficiency 750-mA step-down converters evaluation module (2 circuits)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62840-1DLCEVM55 — 60-nA IQ, QFN package, high-efficiency 750-mA step-down converters evaluation module (2 circuits)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC773.ZIP (452 KB)
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
* EVM User's guide TPS62840-1DLCEVM55 User's Guide 15.05.2019
Zertifikat TPS62840-1DLCEVM55 EU Declaration of Conformity (DoC) 12.03.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS62840-1YBGEVM56 — Evaluierungsmodul für hocheffiziente Abwärtswandler mit 60 nA IQ, WCSP-Gehäuse und 750 mA (2 Schaltk

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos