TPS62841-2EVM123

TPS62841-2EVM123

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62841-2EVM123-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung der Familie TPS6284XDGR von 750-mA-Abwärtswandlern mit 60 nA Ruhestrom in HVSSOP-Gehäusen mit hoher thermischer Leistung. Das EVM enthält zwei separate Schaltkreise, um Ausgangsspannungen zwischen 0,8 V und 3,6 V aus höheren Eingangsspannungen zwischen 1,8 V und 6,5 V zu erzeugen. Aufgrund seines extrem niedrigen Ruhestroms bietet der TPS6284XDGR eine lange Batterielebensdauer für Systeme mit sehr niedrigem Stromverbrauch, wie Gebäudeautomatisierung, Zähler und das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT).

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 6,5 V
  • 750-mA-Ausgangsstrom
  • 60 nA Ruhestrom
  • Thermisch verbessertes HVSSOP-Gehäuse
  • Zwei unabhängige Schaltkreise zur Unterstützung eines Bereichs von Ausgangsspannungen (0,8 V bis 3,6 V)
DC/DC-Wandler
TPS62840 Hocheffizienter Abwärtswandler, 60 nA Ruhestrom (IQ), 1,8 bis 6,5 VIN, 750 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62841-2EVM123 — TPS62841 and TPS62842 60-nA IQ, DGR package, 750-mA buck converters evaluation module (2 circuits)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62841-2EVM123 TPS62841 and TPS62842 60-nA IQ, DGR package, 750-mA buck converters evaluation module (2 circuits)
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
* EVM User's guide TPS62841-2EVM123 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos