TPS62842EVM-103

TPS62842EVM-103

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62842EVM-103 ermöglicht die Evaluierung des 750-mA-Abwärtswandlers TPS62842DGR, mit 60 nA Ruhestrom in einem HVSSOP-Gehäuse mit hoher thermischer Leistung. Das EVM enthält einen Schaltkreis, um Ausgangsspannungen zwischen 1,8 V und 3,6 V aus höheren Eingangsspannungen zwischen 1,8 V und 6,5 V zu erzeugen. Aufgrund seines extrem niedrigen Ruhestroms ermöglicht der TPS62842DGR in Systemen mit sehr niedrigem Stromverbrauch eine lange Batterielebensdauer, etwa in den Bereichen Gebäudeautomatisierung, Zähler und Internet der Dinge (IoT).

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 6,5 V
  • 750-mA-Ausgangsstrom
  • 60 nA Ruhestrom
  • Thermisch verbessertes HVSSOP-Gehäuse
DC/DC-Wandler
TPS62840 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 60 nA Ruhestrom (IQ), 1,8 bis 6,5 VIN, 750 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62842EVM-103 — Evaluierungsmodul für hocheffizienten Abwärtswandler mit 60 Na IQ, DGR-Gehäuse und 750 mA

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62842EVM-103 — Evaluierungsmodul für hocheffizienten Abwärtswandler mit 60 Na IQ, DGR-Gehäuse und 750 mA
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
* EVM User's guide TPS62842EVM-103 User's Guide PDF | HTML 28.08.2019
Zertifikat TPS62842EVM-103 EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos