TPS628436-7-8EVM-167

TPS628436-7-8EVM-167

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS628436-7-8EVM-167 erleichtert die Evaluierung der TPS62843-Familie von Abwärtswandlern mit 600 mA und 300 nA IQ in winzigen 1,05 mm x 0,8 mm großen WCSP-Gehäusen mit 0,35 mm Abstand. Das EVM enthält drei separate Schaltkreise, um Ausgangsspannungen von zwischen 0,4 V und 3,6 V aus Eingangsspannungen von zwischen 1,8 V und 5,5 V zu erzeugen. Der Schaltkreis belegt 12,4 mm² mit einer maximalen Höhe von 1,0 mm. Der TPS628436-7-8 ist eine hocheffiziente und kleine Lösung für Point-of-Load (POL)-Wandler für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen wie tragbare Geräte und Smartphones.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,8 bis 5,5 V
  • Ausgangsstrom von 600 mA
  • Maximale Lösungshöhe von 1,0 mm
  • Gesamtlösungsgröße 12,4 mm²
  • 300 nA Ruhestrom
  • Drei unabhängige Schaltkreise zur Unterstützung eines Bereichs von Ausgangsspannungen (0,4 V bis 3,6 V)
DC/DC-Wandler
TPS62843 600 mA-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ und 1,8 bis 5,5 V Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62843678EVM-167 — TPS62843 evaluation module for DSBGA package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62843678EVM-167 TPS62843 evaluation module for DSBGA package
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
* EVM User's guide TPS628436-7-8EVM-167 Evaluation Module PDF | HTML 22.11.2021
Zertifikat TPS62843678EVM-167 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 21.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos