TPS628502EVM-092

TPS628502EVM-092

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS628502EVM-092 Evaluierungsmodul wird zum Evaluieren der TPS6285X-Q1-Bausteine verwendet. Die TPS6285X-Q1-Bausteine sind synchrone Abwärtswandler mit hoher Frequenz, die für eine kleine Lösungsgröße und einen hohen Wirkungsgrad ausgelegt sind. Der Baustein zeichnet sich durch eine hocheffiziente Abwärtswandlung über einen großen Ausgangsstrombereich aus. Bei mittlerer bis hoher Last arbeitet der Wandler im PWM-Modus und wechselt bei geringer Last automatisch in den Stromsparmodus, um den hohen Wirkungsgrad über den gesamten Laststrombereich aufrechtzuerhalten. Aufgrund der interne Kompensationsschaltung können die Bausteine in kompakten Anwendungen mit kleinen externen Komponenten eingesetzt werden. Die Bausteine sind in einem 2,1 mm × 1,6 mm großen SOT583-Gehäuse erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6 V
  • Genauigkeit der Ausgangsspannung von +/- 1 %
  • 2-A-Ausgangsstrom
  • Typischer Ruhestrom von 15 µA
  • Aktive Ausgangsentladung
DC/DC-Wandler
TPS628501 — Abwärtswandler mit einstellbarer Frequenz, 2,7 V bis 6 V, 1 A, im SOT-583-Gehäuse TPS628501-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V, 1 A, im SOT-583-Gehäuse TPS628502 — Abwärtswandler mit einstellbarer Frequenz, 2,7 bis 6 V, 2 A, im SOT583-Gehäuse TPS628502-Q1 — Abwärtswandler für den Automobilbereich, 2,7 bis 6 V, 2 A, im SOT583-Gehäuse TPS628503 — Abwärtswandler mit einstellbarer Frequenz, 2,7 V bis 6 V, 3 A, im SOT-583-Gehäuse TPS628503-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 bis 6 V, 3 A, im SOT583-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS628502EVM-092 — 2.7 -V to 6-V, 2-A automotive step-down converter in SOT583 package evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS628502EVM-092 — 2.7 -V to 6-V, 2-A automotive step-down converter in SOT583 package evaluation module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS628502EVM-092 User's Guide 22.01.2020
Informationen zur funktionalen Sicherheit TPS62850x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 14.10.2020
Zertifikat TPS628502EVM-092 EU Declaration of Conformity (DoC) 06.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos