TPS628523HAQEVM-070

TPS628523HAQEVM-070

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS628523HAQEVM-070 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität der Abwärtswandlers TPS628521-Q1, TPS628522-Q1 und TPS628523-Q1. Das Evaluierungsmodul (EVM) wandelt eine 2,7 V- bis 6 V-Eingangsspannung in eine geregelte 1,8 V Ausgangsspannung um, die einen maximalen Ausgangsstrom von bis zu 3 A liefert. Der IC auf dem EVM ist der TPS628523HAWDLSRQ1, der im erzwungenen PWM-Modus (FPWM) über den gesamten Laststrombereich arbeitet. Der TPS628523HAQEVM-070 ist in einem 2,0 mm × 1,5 mm großen QFN-Gehäuse erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6 V
  • 3A Ausgangsstrom
  • Rückkopplungsgenauigkeit 1 % (–40 bis 150 °C)
  • FPWM-Modus
  • QFN-Gehäuse mit 2,0 x 1,5 mm
DC/DC-Wandler
TPS628521-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 bis 6 V, 1 A, im QFN-Gehäuse TPS628522-Q1 — 2-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V, im QFN-Gehäuse TPS628523-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 bis 6 V, 3 A, im QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS628523HAQEVM070 — TPS62852X-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS628523HAQEVM070 — TPS62852X-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62852X-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 24.01.2025
Zertifikat TPS628523HAQEVM-070 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos