TPS628601EVM-109

Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler mit 5,5 V Eingang und 0,6 A Ausgang und VSEL-Schnitt

TPS628601EVM-109

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS628601EVM-109-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des 0,6-A-Abwärtswandlers TPS628600 in einem kleinen 0,7 mm x 1,4 mm Gehäuse mit 0,35 mm Pitch. Das EVM verfügt über einen auswählbaren Ausgang über VSEL mit 1 % Genauigkeit bei Eingangsspannungen zwischen 1,8 V und 5,5 V. Der TPS628601 ist eine hocheffiziente und winzige Lösung für Point-of-Load-Wandler (POL) in platzbeschränkten Anwendungen wie Halbleiterlaufwerke (SSDs), Wearables und Smartphones.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,8 bis 5,5 V
  • Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit
  • 0,6 A Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 0,6 mm
  • Gesamtlösungsgröße von 10 mm2
DC/DC-Wandler
TPS62860 Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ mit I2C/VSEL-Schnittstelle, 1,75 V bis 5,5 V, 0,6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS628601EVM-109 — 5.5-V input, 0.6-A output synchronous step-down converter evaluation module with VSEL interface

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS628601EVM-109 5.5-V input, 0.6-A output synchronous step-down converter evaluation module with VSEL interface
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
* EVM User's guide TPS6286x1EVM-109 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 25.04.2022
Zertifikat TPS628601EVM-109 EU Declaration of Conformity (DoC) 29.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos